Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Outils en ligne

Information Contact

Application raffinerie

Améliorez la fiabilité et diminuez le nombre d'alarmes

Le but de ce papier blanc est de discuter de la façon de diminuer les alarmes provenant de dispositifs de niveau redondants, qui ne sont pas spécialement adaptés aux applications haute pression et/ou haute température. L'importance de la compensation de la phase gazeuse (CPG) et la manière dont elle influence les indications de niveau des radars filoguidés (GWR = Guided Wave Radar) est critique. La présence de gaz polaire peut également avoir un effet sur la précision de tout radar filoguidé, qui n'est pas muni d'une compensation de la phase gazeuse, lorsqu'il est installé dans des applications où règne une température ou une pression élevée.

Redondance diversifiée

Avez-vous rencontré des alarmes d'écart dans des réservoirs de process haute pression ? Dans de nombreux réservoirs haute pression, des technologies de mesure de niveau redondantes sont utilisées pour fournir plusieurs indications de niveau à des fins de sécurité. Il est courant, en matière d'instrumentation, de mettre en œuvre plusieurs technologies différentes afin de garantir une "redondance diversifiée". Une condition de processus susceptible d'affecter une technologie n'aura probablement pas d'incidence sur les autres, dans la mesure où une mesure de niveau fiable est fournie par au moins l'une des technologies.

Contact

Endress+Hauser Algérie SARL
24 , rue du Stade - Hydra 16035 Alger Algérie
Tél.: +213 21 48 3299
Fax: +213 21 60 7549
info@dz.endress.com http://www.dz.endress.com