Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

Information Contact

Pilotage de l’aération : Mesure de l’ammonium et des nitrates ISEmax CAS40D dans
le bassin, sans dispositif de prise d’échantillon

Pilotage de l’aération

Afin d’optimiser la consommation énergétique du bassin d’aération, qui représente à lui seul près de la moitié des besoins en électricité de la station, il est impératif de pouvoir adapter l’apport en oxygène aux charges entrantes sur la station. Les mesures en temps réel des concentrations en ammonium et nitrates associées à un système d’automatisation permettent de garantir une qualité de rejets conformes tout en réalisant des économies d’énergie.

Avantages

  • Optimiser la consommation énergétique du bassin d’aération

  • Garantir une qualité de rejets conformes tout en réalisant des économies d’énergie

Liquiline System CA80

Analyseur d’orthophosphate, de phosphore total ou d’ammonium pour contrôler le process

Le nouvel analyseur Liquiline System CA80 assure une analyse très précise des nutriments présents dans les eaux usées. En tant que membre de la plateforme Liquiline, la configuration de l’appareil est simple et l’intégration du dispositif de préparation d’échantillons se fait très rapidement grâce à Memosens.

  • Nettoyage et étalonnage automatiques

  • Faible consommation de réactifs

  • Réduction des couts de fonctionnement et de maintenance

  • Installation possible à tous les points de mesure sur votre process

Un filtre en céramique qui fait la différence
Particulièrement adapté au bassin d’aération, le Liquiline System CAT820 est équipé d’un filtre en céramique 0.1μm très résistant et nécessitant peu d’entretien grâce au nettoyage automatique par air comprimé.

Mesure de débit d’air Tmass 150

La mesure est réalisée par un débitmètre massique thermique en insertion.

  • Mesure directe en débit normé (Nm3/h, kg/h) sans compensation en pression et température

  • Installation sur un simple piquage à partir de DN80 ou en ligne si DN inférieur

  • Pertes de charges négligeables

En alternative, une mesure par tube de pitot avec compensation en température et pression peut être installée. Le débit normé est alors donné par un calculateur.

Tout savoir sur le Tmass 150

Mesure de l’ammonium et des nitrates ISEmax CAS40D

Le système d’électrodes sélectives CAS40D mesure directement les concentrations en ammonium et en nitrates dans le bassin, sans dispositif de prise d’échantillon.

  • Installation directe en bord de bassin

  • Maintenance facilitée grâce au nettoyage automatique à l’air comprimé et à l’absence de réactif

  • Possibilité d’installer une électrode de compensation de potassium ou de chlorures.

Tout savoir sur le système d’électrodes sélectives CAS40D

  • Pilotage de l’aération : Mesure de l’ammonium et des nitrates ISEmax CAS40D dans
le bassin, sans dispositif de prise d’échantillon ©Endress+Hauser

    Mesure de l’ammonium et des nitrates ISEmax CAS40D

  • Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

    Liquiline System CA80

  • Liquiline System CAT820 ©Endress+Hauser

    Système de filtration CAT820

  • Système de filtration CAT820 ©Endress+Hauser

    Système de filtration CAT820

  • Mesure de l’ammonium et des nitrates ISEmax CAS40D ©Endress+Hauser

    Mesure de l’ammonium et des nitrates ISEmax CAS40D

  • Pilotage de l’aération-  Mesure de débit d’air Tmass 150 : mesure est réalisée par un
massique thermique en insertion ©Endress+Hauser

    Mesure de débit d’air Tmass 150

Contact

Endress+Hauser Algérie SARL
24 , rue du Stade - Hydra 16035 Alger Algérie
Tél.: +213 21 48 3299
Fax: +213 21 60 7549
Envoyer e-mail http://www.dz.endress.com

Téléchargements