Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure d'oxygène liquide par débitmètre Coriolis

Pas de place pour l'erreur chez Messer

Le producteur de gaz industriel Messer a construit à Salzgitter la plus grande unité européenne de séparation d'air pour un investissement d'environ 50 millions d'euros. Cette unité de production sépare l'air en ces principaux composants à savoir l'oxygène (28 000 Nm3/jour), l'azote (40 000 Nm3/jour) et l'argon. Pour ce faire, Messer s'appuie notament sur les technologies de mesure hautement précises d'Endress+Hauser. L'oxygène et l'azote sont utilisés dans l'industrie à des fins différentes – l'oxygène pour accélérer la combustion dans la production d'acier par exemple et l'azote comme gaz inerte ou comme système de refroidissement.

Plus grande unité européenne de séparation d'air construite par Messer à Salzgitter © Endress+Hauser France

L'unité de production en quelques chiffres

  • Environ 50 millions d'euros investis dans le projet

  • 28 000 Nm3 d'air extrait par jour

  • 40 000 Nm3 d'azote et d'argon extraits par jour

Wolfgang Dietrich - Ingénieur Instrumentation en chef du groupe Messer

Quand nous remplissons nos camions-citernes, nous tenons compte en plus des balances camions, d'une technique de mesure du débit extrêmement précise. Pour nous, c'est particulièrement important.

Wolfgang Dietrich, Ingénieur instrumentation en chef
Messer
Oliver Seifert - Spécialiste gaz chez Endress+Hauser Flowtec AG

Les appareils de mesure du débit Coriolis sont de plus en plus utilisés pour les applications cryogéniques.

Olivier Seifert, Spécialiste gaz
Flowtec AG, Endress+Hauser

Dans la nouvelle unité de production de Messer, ces gaz sont extraits pendant que l'air est décomposé en oxygène, en azote et en argon, ses composants principaux. Ces gaz sont proposés aux unités de production de tout secteur industriel - depuis l'industrie alimentaire jusqu'à l'institut de recherche. Des camions-citernes spéciaux sont utilisés pour le transport des gaz liquides chez les clients.

Le débitmètre Coriolis, un choix économique réfléchi

Les activités internationales sont dirigées depuis Francfort, le pilotage des fonctions centrales techniques de logistique, ingénierie et production se font depuis Krefeld. Le groupe Messer offre l'un des plus larges éventails de produits sur le marché, allant de l'acétylène jusqu'au xénon. Pour mesurer de façon exacte la contenance du camion-citerne, Messer mise depuis longtemps sur le débitmètre de précision d'Endress+Hauser.

Mesure fiable des fluides frigorifiques cryogènes

La mesure massique directe avec le débitmètre Coriolis Promass offre des avantages déterminants dans ce genre d'applications car pour les autres principes de mesure, le débit massique des gaz liquéfiés est déterminé indirectement via un calculateur et des mesures de compensation. De tels points de mesure englobent chacun quatre grandeurs différentes : la pression, la température, le débit et un calculateur de débit. Malheureusement, on oublie souvent la compensation de la pression dans les applications avec les fluides cryogéniques, bien que cela puisse générer 1% d'erreur de mesure en plus.

Cependant, avec le débitmètre Coriolis Promass d'Endress+Hauser, aucune mesure de compensation n'est requise et le niveau de performance est meilleur.

Ayant déjà fait leurs preuves sur de nombreuses applications à travers le monde, les débitmètres massiques Coriolis sont maintenant utilisés comme débitmètres de référence sur des skids mobiles d'étalonnage.

Vérification sur site en quelques heures seulement

De plus, Endress+Hauser offre à ses clients des solutions clés en main pour vérifier les appareils sur le terrain et ainsi contrôler périodiquement le fonctionnement du point de mesure. L'appareil de test et de simulation Fieldcheck d'Endress+Hauser contrôle le bon fonctionnement des débitmètres Promass installés. Ce contrôle ne dure pas plus d'une heure et complète les étalonnages sur site. En outre, Endress+Hauser offre à ses clients la possibilité de gérer en ligne la documentation complète d'un point de mesure, via W@M. Cela évite la recherche longue et fastidieuse des documents qui sont désormais accessibles en ligne via un simple clic.