Système de microdosage pour la purification de l'ADN/ARN
L'installation semi‑automatique existante conçue sur la base de pompes volumétriques
La société QIAGEN était à la recherche d'une solution complète de pilotage de dosage pour le remplissage de cartouches avec quelques microlitres de solution ADN / ARNm (transcription de l'ADN).
L'installation de dosage semi‑automatique existante chez QIAGEN était conçue sur la base de pompes volumétriques. De par la technologie et la longueur du circuit de dosage, les performances de remplissage ne répondaient plus aux normes actuelles.
Les spécificités du cahier des charges validées
Le temps de changement de dose a été considérablement diminué
Le cycle de nettoyage nécessite 10 minutes d'arrêt de production alors que précédemment il nécessitait 1h30
La traçabilité complète de la qualité de remplissage
La qualification complète de la machine selon les Bonnes Pratiques de Fabrication
Les cadences de remplissage sont de 12 à 22 dosages/minute
Pour obtenir d'excellentes incertitudes et reproductibilités de remplissage et réduire considérablement le nombre de flacons rejetés, Endress+Hauser a proposé une solution de dosage pour les flacons de 45 à 1 200 microlitres, basée sur la mesure par débitmètres en section 1mm. Le choix des débitmètres massiques Coriolis pour piloter et automatiser la machine de remplissage, a permis d'ajouter un suivi qualitatif des solutions dosées par un contrôle permanent de la densité en ligne.
Le Débitmètre Coriolis Promass A en détail
Les débitmètres Promass A installés sur cette machine, comme tous les débitmètres Promass Endress+Hauser, sont étalonnés sur des bancs de production accrédités les plus performants. Le développement de tous les débitmètres Coriolis est guidé par le souci de fournir à nos clients des capteurs performants dans toutes les conditions de process. C'est ainsi que les tubes de mesure Promass sont développés pour répondre aux exigences des différentes industries et par exemple fournir une mesure insensible aux variations de pression et de température du process.
Endress+Hauser a réalisé l'étude et la fourniture de l'automatisme, des débitmètres et des vannes de dosage pour équiper une machine de dosage de 10 têtes développée par Qiagen. La fonction pilotage du dosage est réalisée sur la base de débitmètres et d'un automate équipé d'une liaison Profibus DP avec le système centralisé, la configuration et le suivi se faisant sur un écran 10 pouces dédié au dosage. Cet IHM sert à faire le choix de la dose et du produit à remplir sur la base de recettes préétablies. Le système retransmet les informations masse volumique et quantité dosée et valide le remplissage par une information au système centralisé.
Un dosage s'effectuant de manière complètement automatique
Par l'intégration d'une unité de préparation de CIP, le nettoyage en place de la machine de dosage se fait maintenant de manière complètement automatique. Le pilotage et la correction du remplissage, la détection de présence d'air dans le fluide, la régulation du temps de dosage, la surveillance du bon fonctionnement des vannes de dosage et le protocole de toutes les masses volumiques et quantités dosées sont autant de fonctionnalités intégrées dans le système de dosage.
Endress+Hauser s'engage sur les performances
Les performances des débitmètres massiques Coriolis et des vannes de dosage développées spécialement pour Qiagen ont été testées dans le cadre d’une réception en atelier FAT (Factory acceptance Test). Les dispersions de remplissage obtenues sont largement inférieures aux spécifications requises par Qiagen.
Cette nouvelle machine de dosage a augmenté la productivité globale de l’atelier et engendre des gains annuels de 44 000 € pour le fabricant.
Ce système clé en main a permis un gain de productivité conséquent. Il garantit surtout une fiabilité sans faille du microdosage indispensable pour cette activité hautement critique et spécifique.