Promag 35S

Image produit : Promag 35S

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Electromagnétique

  • Caractéristiques principales

    Promag 35S est utilisé pour mesurer
    - des liquides à forte teneur en particules
    - des produits fortement abrasifs
    - des produits faiblement conducteurs

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 15...600
    1/2"...24"

  • Erreur de mesure max.

    ±0,5%
    ±0,2% (en option)

  • Gamme de mesure

    0...10 179 m3/h

  • Pression de process max.

    PN10...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K

  • Gamme de température du produit

    -40...+130 °C
    (-40...+266 °F)

  • Indice de protection

    IP 65
    IP 67 (Nema 4x)

  • Affichage/Exploitation

    Affichage 2 lignes rétroéclairé
    Touches optiques

  • Sorties

    4...20mA
    Sortie impulsion/fréquence
    Deux sorties d'état

  • Entrées

    Entrée auxiliaire

  • Communication numérique

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    RS485

  • Certificats Ex

    CSA, General Purpose (85–130 V AC)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Successeur