Float Gauge LTC2240

Image produit : Float Gauge LTC2240

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Jaugeage des cuves par asservissement

  • Caractéristiques / Applications

    Level measurement for small-sized
    and underground tanks,

    indicator facing 45° downwards

  • Spécificités

    Mechanical display

  • Précision

    ±30 mm (p=1 g/ml)

    (±1.18")

  • Température ambiante

    -20 ... +60 °C
    -4 ... 140 °F

  • Température de process

    -200 °C ... 200 °C

    (-328 °F ... 392 °F)

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    1 bar abs ... 1,2 bar abs

    15 psi ... 17 psi

  • Pièces en contact avec le produit

    SS400

  • Raccord process

    Bride
    JIS
    ASME

  • Distance de mesure max.

    10m (33ft)

  • Options

    Transmitter

  • Limites de lʹapplication

    Measuring liquid density: 0.5 - 2.0 g/cm3

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Successeur