Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis CNGmass DCI / 8DF pour la mesure du gaz naturel pour véhicules (GNV)

CNGmass DCI
Débitmètre Coriolis

Débitmètre pour application de ravitaillement en carburant avec intégration système aisée

8DF
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le débitmètre pour le ravitaillement avec intégration système simple. Mesure précise du gaz naturel pour véhicule (GNV) dans des applications de ravitaillement haute pression.

  • Caractéristiques du capteur

    Excellente sécurité de fonctionnement – fiables dans des conditions de process extrêmes.Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température).Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min). Pression de process jusqu'à 350 bar (5080 psi).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Version compacte ou séparée. Sorties flexibles et Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 25 (⅜ à 1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4435 (316L)
    Raccord : 1.4404 (316)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique : ±0,5 % du lot

  • Gamme de mesure

    0 à 150 kg/min (0 à 330 lb/min)

  • Pression de process max.

    350 bar (5080 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
    Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur)
    Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties modulaires :
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée
    Relais

  • Entrées

    1 entrée modulaire : état

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 16 à 62 V
    AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz)
    AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, NEPSI, JPN

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1, étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), transactions commerciales
    CRN

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), transactions commerciales

  • Agréments et certificats pression

    CRN

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le débitmètre pour le ravitaillement avec intégration système simple. Mesure précise du gaz naturel pour véhicule (GNV) dans des applications de ravitaillement haute pression.

  • Caractéristiques du capteur

    Excellente sécurité de fonctionnement – fiables dans des conditions de process extrêmes.Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température).Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min). Pression de process jusqu'à 350 bar (5080 psi).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Grande flexibilité dans l'intégration système – grand choix d'interfaces de communication. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Version compacte ou séparée. Sorties flexibles et Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 25 (⅜ à 1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4435 (316L)
    Raccord : 1.4404 (316)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique : ±0,5 % du lot

  • Gamme de mesure

    0 à 150 kg/min (0 à 330 lb/min)

  • Pression de process max.

    350 bar (5080 psi)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)

  • Gamme de température ambiante

    Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F)
    Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé

  • Indice de protection

    IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur)
    Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration

  • Sorties

    4 sorties modulaires :
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée
    Relais

  • Entrées

    1 entrée modulaire : état

  • Communication numérique

    HART, Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 16 à 62 V
    AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz)
    AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI, JPN

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1, étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025), transactions commerciales
    CRN