Teqwave T – Appareil de mesure de concentration portable pour l'analyse temporaire de liquides in situ
Données clés
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³ Température : ±0,5K Vitesse du son : 2 m/s
Gamme de mesure
Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 % Vitesse du son 600 à 2000 m/s Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F) Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³
Le Teqwave T portable offre des possibilités d'application extrêmement flexibles pour l'analyse temporaire in situ de liquides dans votre installation ou en laboratoire. Avec un seul appareil, vous pouvez surveiller les valeurs de concentration en différents points de mesure et ainsi maximiser la qualité de votre produit avec des dépenses opérationnelles minimales. Le transmetteur mobile avec ses points de mesure préconfigurés permet de parfaitement adapter Teqwave T à vos besoins de production.
Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés
Mesure temporaire de la concentration de liquides à différents points de mesure dans une installation ou en laboratoire
Caractéristiques de l'appareil
Longueur d'insertion : 180 mm (7")
Précis et insensible au profil d'écoulement
Transmetteur portable robuste avec batterie Li-ion 2300 mAh
Grand afficheur couleur avec 4 touches de commande
Sauvegarde des données intégrée pour max. 3000 valeurs mesurées
Avantages
Simple, rapide et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides
Utilisation universelle – un seul appareil pour divers types de mesure
Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance
Economique – surveillance de la qualité du produit sans échantillonnage
Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure
Utilisation simple et rapide sans connaissances en métrologie – points de mesure préconfigurés
Surveillance efficace de l'installation – jusqu'à 8 heures d'utilisation mobile sans alimentation externe
Hug Oberflächentechnik AG utilise le Teqwave T portable d'Endress+Hauser pour la mesure de concentration de ses solutions de passivation et de dégraissage.
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
L’union des 650 éleveurs et 9 coopératives fromagères a ainsi lancé le projet de construction d’une usine de valorisation du lactosérum en 2010 dont l’instrumentation a totalement été fournie par Endress+Hauser.
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
Solution intelligente, hautement flexible, pour la mesure mobile de la concentration – adaptée à votre process. Simple, rapide et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides. Mesure temporaire de la concentration de liquides à différents points de mesure dans une installation ou en laboratoire.
Caractéristiques du capteur
Utilisation universelle – un seul appareil pour divers types de mesure. Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance. Economique – surveillance de la qualité du produit sans échantillonnage. Longueur d'insertion : 180 mm (7"). Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20").
Caractéristiques du transmetteur
Utilisation personnalisée – concept d'app innovant, facilement évolutive pour changer de type de mesure. Utilisation simple et rapide sans connaissances en métrologie – points de mesure préconfigurés. Surveillance efficace de l'installation – jusqu'à 8 heures d'utilisation mobile sans alimentation externe. Transmetteur portable robuste avec batterie lithium-ion 2300 mAh. Grand afficheur couleur avec 4 touches de commande. Mémoire de données intégrée pour max. 3000 valeurs mesurées.
Gamme de diamètre nominal
Longueur d'insertion : 180 mm (7")
Variables mesurées
Concentration Température Vitesse du son
Erreur de mesure max.
Masse volumique : ±0,01g/cm³ Température : ±0,5K Vitesse du son : 2 m/s
Gamme de mesure
Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 % Vitesse du son 600 à 2000 m/s Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F) Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³
Gamme de température du produit
0 à 100 °C (32 à 212 °F)
Gamme de température ambiante
Capteur : 0 à 50 °C (32 à 122 °F) Transmetteur : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Measuring device with surface acoustic wave Technology
Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement –
individually for your process
Measuring device with surface acoustic wave Technology Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .