Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52006263

      Embase connect. M12 droit 4b.125V-4A

      Corps PA, écrou CuZn Raccordement à confectionner Utilisation : connecteur de boîtier M12 FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.

    • Order code 52010285

      Câble 4x0,34, base M12, CuSn/Ni 90° L=5m

      Embase M12 coudée, raccord vissé écrou CuSn/Ni, avec 5m de câble PVC. Utilisation : FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43..

    • Order code 52018763

      Câble 4x0,34, base M12,LED 316L 90° L=5m

      Embase M12x1 coudée avec LED, raccord vissé, écrou 316L, avec 5m de câble PVC. Spécialement pr applications hygiéniques Utilisation : capteur avec sortie relais

    • Order code 52024216

      Câble 4x0,34, embase M12, 316L 90° L=5m

      Embase M12x1 coudée, raccord vissé écrou 316L, avec 5m de câble PVC. Spécialement pour applications hygiéniques Utilisation: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.

    • Order code 52010156

      Clé à tube 6 pans de 32 mm

      Utilisation : FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52014048

      Joint G1, 33 x 39 - FA, 5 pcs

      Joint de process DIN7603-A. Utilisation: raccordement process FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43. Manchon coulissant G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.

    • Order code 71185027

      Joint G3/4, 27x32, FA, 5 pièces.

      Joint de process DIN7603-A. Utilisation: raccordement process, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62, QMW43.

    • Order code

      Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Order code 52001051

      Manchon à souder G1, (d=60), 316L

      Montage affleurant, pour cuve Matériau : inox 316L, EHEDG, 3A, FDA Joint torique en silicone. Utilisation :FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Utilisation: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52001052

      Manchon à souder G3/4 (d=55), 316L

      Montage affleurant, pour cuve Matériau : inox 316L, Joint: Joint torique en silicone EHEDG, 3A, FDA Utilisation: FTL50/FTL50H, FTL80,QMW43. Utilisation: TMR35

    • Order code 52011896

      Manchon à souder G1, (d=60), 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Matériau : inox 316L, Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone. FDA, EHEDG, conforme 3A Utilisation:FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Utilisation: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011897

      Manchon à souder G3/4 (d=55), 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Matériau : inox 316L Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone. FDA, EHEDG, conforme 3A Utilisation: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43. Utilisation: TMR35.

    • Order code 52018765

      Manchon à souder G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Montage affleurant, pour cuve Matériau inox 316L Conforme EHEDG, 3-A, FDA Joint torique en silicone. Certificat matière selon EN10204-3.1 Utilisation: FMI51, FTI51,FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Utilisation: TMR35.

    • Order code 52028295

      Manchon à souder G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Pour montage sur tuyauterie Matériau inox 316L, Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone. FDA, conforme EHEDG Utilisation: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71041381

      Manchon à souder M24 D65, 316L

      Montage affleurant avec raccord process Diamètre perçage: 65mm Matériau: inox 316L. Joint : EPDM joint TOR FDA, EHEDG, conforme 3A. Utilisation : FMP53, FTL33, FTW23, FTW33,PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 71041383

      Manchon à souder M24 D65, 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Diamètre perçage: 65mm Matériau: inox 316L. Certificat d'inspection matériel EN10204-3.1. Joint : EPDM joint TOR FDA, EHEDG, conforme 3A. Utilisation : FMP53, FTL33, FTW23, FTW33,PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 71093129

      Manchon à souder G1, d=53, 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Matériau : inox 316L Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone FDA, EHEDG, conforme 3A Utilisation:FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 71258355

      Manchon à souder G3/4, d=50, 316L

      Raccord process affleurant Montage sur cuve Matériau: 316L Joint: torique silicone Conforme EHEDG, 3-A, FDA Utilisation: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, QMW43, 11371. Utilisation: TMR35.

    • Order code 71258357

      Manchon à souder G3/4, d=29, 316L

      Raccord process affleurant Montage sur tuyauterie Matériau: 316L Joint: torique silicone Conforme EHEDG, 3-A, FDA Utilisation:FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, QMW43.

    • Order code 71258358

      Manchon à souder G1, d=53, 316L

      Raccord process affleurant Montage sur tuyauterie Matériau: 316L Joint: torique silicone Conforme EHEDG, 3-A, FDA Utilisation:FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52014472

      Joint tor. 28,17x3,53 VMQ70, FDA, 5 pcs

      Matériau: Silicone VMQ 70. Utilisation: manchon à souder G1, 316L, (52001051) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Manchon à souder G1, 316L, 3.1, (52011896) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, manchon coulissant FTM21.

    • Order code 52021717

      Joint torique 14,9x2,7VMQ, FDA, 5 pièces

      Matériau: Silicone VMQ 75. Utilisation: Manchon à souder G3/4, 316L, (71258355) montage sur cuve, (71258357) montage sur tuyauterie, montage affleurant FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Manchon à souder G3/4, 316L, 3.1, (52018765) montage sur cuve, (52028295) montage sur tuyauterie, montage affleurant FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71086102

      Jnt tor. 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs

      Matériau: Silicone VMQ. USP Class VI. Utilisation: manchon à souder G1, 316L, (52001051) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Manchon à souder G1, 316L, 3.1, (52011896) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, manchon coulissant FTM21.

    • Order code 71086117

      Joint tor. 14,9x2,7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs

      Matériau: Silicone VMQ 80. USP Class VI. Utilisation: Manchon à souder G3/4, 316L, (71258355) montage sur cuve, (71258357) montage sur tuyauterie, montage affleurant, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Manchon à souder G3/4, 316L, 3.1, (52018765) montage sur cuve, (52028295) montage sur tuyauterie, montage affleurant FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71140668

      Joint tor. 28,17x3,53 EPDM,FDA,USP,3pcs

      Matière: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Utilisation: manchon à souder G1, 316L, (52001051) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Manchon à souder G1, 316L, 3.1, (52011896) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, manchon coulissant FTM21.

    • Order code 71337274

      O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA, PMP23, PTP3xx

      Composé de : 5x joint torique 15,54x2,62 FKM,FDA. Utilisation : PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 52014424

      Joint profilé 29x36x3,7, FDA, 5 pièces

      Matériau: Silicone VMQ Utilisation:raccord process G1 montage affleuré, manchon à souder G1, 316L, orientable(52001221), Manchon à souder G1, 316L, 3.1, orientable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Manchon à souder Rd52, 316L, orientable, (52001047), 316L, 3.1, orientable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 52023994

      Adaptateur M24 > Clamp 1"...1/2", 316L

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, Conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52023995

      Adaptateur M24 > Clamp 2", 316L

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, Conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52023996

      Adapta. M24>Varivent F DN32 PN40, 316L

      Taraudage M24. Matériel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52023997

      Adaptateur M24> Variv. N DN50 PN40,316L

      Taraudage M24. Matériel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52023998

      Adaptateur M24> DIN11851 DN50, 316L

      Taraudage M24. Matériel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52023999

      Adaptateur M24> DIN11851 DN40, 316L

      Taraudage M24. Matériel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024000

      Adaptateur M24> APV-Inline, 316L

      Taraudé M24. Matière : 316L Joint : EPDM 15,54x2,62mm. FDA, conforme EHEDG 3-A. Utilisation : FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024001

      Adaptateur M24> Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, Conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024002

      Adaptateur M24 > Clamp 2", 316l, 3.1

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, Conforme 3-A. Certificat d'inspection matériel EN10204-3.1 Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024003

      AdaptateurM24>Variv.F DN32 PN40,316L,3.1

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Certificat d'inspection matériel EN10204-3.1 Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, Conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024004

      AdaptateurM24>Variv.N DN50 PN40,316L,3.1

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Certificat d'inspection matériel EN10204-3.1 Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA,EHEDG, Conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024005

      AdaptateurM24 > DIN11851 DN50, 316l, 3.1

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Certificat d'inspection matériel EN10204-3.1 Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, Conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024006

      AdaptateurM24 > DIN11851 DN40, 316l, 3.1

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Certificat d'inspection matériel EN10204-3.1 Joint: EPDM 15,54x2,62mm. EHEDG, Conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024007

      Adaptateur M24 > APV-Inline, 316L, 3.1

      Taraudage M24. Matériel: 316L. Certif. de reception matériel EN10204-3.1 Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B,QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52026997

      Adaptateur M24> SMS 1-1/2", 316L

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, Conforme 3-A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52026999

      Adaptateur M24> SMS 1-1/2",316L, 3.1

      Taraudage M24. Materiel: 316L. Joint: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, Conforme 3-A. Certificat inspection matériel EN1024-3.1 Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Raccord process de rechange PTP35.

    • Order code 52024267

      Joints toriques EPDM pour adaptateur M24

      Lot de 5 joints toriques 15,54x2,62mm FDA, EHEDG, conforme 3A. Utilisation: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTC31, PTP31/PTP33B/PTP35, QMW43. process adapter M24.

    • Order code 52021715

      Ecrou fou DIN11851, F25, inox

      Adaptateur manchon 52001047 et DIN11851 DN25. Utilisation: FTL20H, FTL33, FTW33, QMw43.

    • Order code 71258361

      Ecrou DIN11851, F40, 304

      DIN11851 DN32. Utilisation: FTL20H, FTL33, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

Téléchargements