Omnigrad S TR62
Sonde de température Pt100 antidéflagrante

Photo de la thermorésistance TR62 ©Endress+Hauser

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, par ex. pétrole & gaz

Le thermomètre robuste est conçu pour des applications exigeantes, par ex. chimie, pétrole & gaz, énergie. Il est conçu pour être utilisé dans un doigt de gant séparé. Avec un transmetteur en tête de sonde en option, avec protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Sa construction modulaire avec un grand nombre d'options peut être adaptée à la tâche de mesure. Configuration flexible possible.

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Types de protection pour une utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex i.a.), antidéflagrant (Ex d), antiétincelle (Ex nA)

    • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et...

  • Domaine d'application

    • Applications à fortes contraintes

    • Industrie de transformation du pétrole et du gaz

    • Gamme de mesure : -200 à +600 °C (-328 à 1112 °F)

    • Indice de protection : IP68

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique US
    Capteur de température modulaire
    Pour applications à fortes contraintes
    Adapté aux zones explosibles
    Avec extension
    A utiliser avec un protecteur

  • Tête de raccordement

    TA21H – aluminium – couvercle à vis avec chaîne

    TA21H – inox – couvercle à vis avec chaîne

    TA30H – aluminium – avec ou sans affichage

    TA30H – aluminium – une ou deux entrées de câble NPT1/2", NPT3/4", M20x1.5

  • Protecteur / tube de protection

    A utiliser avec un protecteur

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    Diamètre insert de mesure

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    Non défini

  • Revêtement en option

    Non défini

  • Raccord process

    Raccord du capteur de température

    Filetage mâle:

    NPT1/2"

  • Forme de lʹextrémité

    Non défini

  • Gamme de temperature de service

    PT100 TF StrongSens :

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 WW :

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF :

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

    Classe AA selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    t50 = 4 s

    t90 = 8 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    Antidéflagrant

  • Certification

    Métrologie Gost

    SIL (transmetteur uniquement)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
  • D
    • Nr D Order code TA21H-

      Terminal head TA21H

      Retainer for terminal block or head transmitter. Design: explosion proof. Cover: screwed. Ambient temp.: -40...100 oC (housing). Protection: IP66/68 (housing). Product being phased out, limited availability.

  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

  • D
    • Nr D Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.