Désinfection efficace avec le capteur de chlore ampérométrique Memosens CCS51D

Endress+Hauser lance son nouveau capteur ampérométrique Memosens CCS51D pour une mesure fiable et continue du chlore libre

Le nouveau capteur de chlore libre ampérométrique CCS51D surveille en continu le taux de désinfectant dans l'eau pour garantir une désinfection fiable. Le capteur est doté d'une nouvelle membrane diminuant le temps de polarisation lors de la mise en service et optimisant le temps de réponse pour la mesure. En résulte une meilleure stabilité du signal dans le temps avec un débit minimum requis de seulement 5 L/h. Même en cas d'absence prolongée de chlore, le capteur donne une réponse rapide et garantit un signal stable dans le temps dès lors qu'il est à nouveau en présence de chlore.

Avantages

  • Une technologie de mesure fiable

  • Un temps de réponse ultra rapide (T90 < 25 s)

  • Des mesures stables dans le temps

  • Un débit minimum requis très faible (5 L/h)

  • Des économies sur les produits chimiques de désinfection

La sécurité et la stabilité à long terme

Le capteur de chlore ampérométrique Memosens CCS51D est doté d'une membrane spéciale offrant un temps de réponse extrêmement rapide. La membrane convexe du capteur en matériau dense et anti-salissant empêche l'encrassement et le rend extrêmement résistant. Le soudage par ultrasons de la membrane sur le capuchon du capteur assure son intégrité, évitant ainsi une dilution de l'électrolyte et donc une dérive du signal de mesure.

Un temps de disponibilité du process optimisé

Le capteur de chlore libre ampérométrique est équipé de la technologie éprouvée Memosens. Cette technologie permet la mise en service directe de nouveaux capteurs sans étalonnage supplémentaire. En cours d'exploitation, les opérateurs de l'installation peuvent pré-étalonner les capteurs en laboratoire, les intervertir dans le process simplement en Plug & Play, et ainsi continuer à mesurer plus rapidement. Enfin, la transmission des données sans contact élimine toutes les erreurs de mesure, voire les pannes dues à l'humidité ou à la corrosion.

Augmenter le temps de disponibilité du process

Le capteur de chlore libre ampérométrique est équipé de la technologie éprouvée Memosens. Memosens permet la mise en service directe de nouveaux capteurs sans étalonnage supplémentaire. En cours d'exploitation, les opérateurs de l'installation peuvent pré-calibrer les capteurs dans le laboratoire, les intervertir dans le process simplement en Plug & Play, et ainsi continuer à mesurer plus rapidement. Enfin, la transmission de données sans contact élimine toutes les erreurs de mesure, voire les pannes dues à l'humidité ou à la corrosion.

Intégration facilitée de la mesure du pH

L'efficacité de désinfection du chlore libre dépend fortement de la valeur du pH. Pour compenser cette dépendance, il est important d'intégrer une mesure du pH dans tous les process de désinfection au chlore libre. Le capteur de chlore ampérométrique Memosens CCS51D est connecté au transmetteur multiparamètres Liquiline qui peut alimenter jusqu'à 8 capteurs simultanément. De plus, la chambre de passage Flowfit CCA250 offre un espace de montage adapté pour l'intégration de ce capteur de pH supplémentaire.

Capteur de chlore libre ampérométrique CCS51D installé avec ensemble Flowfit CCA250 et capteur pH CPS31D pour compensation du pH ©Endress+Hauser

Le capteur de chlore libre CCS51D de Memosens a installé l'ensemble Flowfit CCA250 avec le capteur de pH Memosens CPS31D pour la compensation du pH

Memosens CCS51D est un capteur ampérométrique numérique Memosens pour la mesure du chlore libre ©Endress+Hauser

Memosens CCS51D est un capteur ampérométrique numérique Memosens pour la mesure du chlore libre

Station de mesure de chlore libre (transmetteur Liquiline et capteur de chlore libre, capteur de pH et chambre de passage Flowfit) ©Endress+Hauser

Composé d'un transmetteur multiparamètre Liquiline et d'un capteur de chlore libre Memosens CCS51D, d'un capteur de pH Memosens CPS31D et de la chambre de passage Flowfit CCA250

Capteur de chlore ampérométrique numérique de chlore libre Memosens CCS51D ©Endress+Hauser
Sonde de chlore ampérométrique numérique de chlore libre Memosens CCS51D ©Endress+Hauser