Inauguration du laboratoire d'étalonnage accrédité chez Endress+Hauser France

Le 28 octobre 2014, clients, partenaires et personnel ont fêté la nouvelle accréditation COFRAC*

En 2005, le centre de vente français de Huningue a investi dans un laboratoire d’étalonnage automatique de débitmétrie liquide. Aujourd’hui, l’installation est accréditée COFRAC* N°2 – 5626.
*Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Une reconnaissance officielle

Endress+Hauser est engagée depuis longtemps dans les prestations de services pour ses clients et notamment dans le domaine de la métrologie. C'est suite à d'importants travaux qu'Endress+Hauser France a pu obtenir cette accréditation qui est une reconnaissance officielle garantissant la compétence du banc, son indépendance et son impartialité dans le domaine de la débitmétrie liquide. Elle a permis l'amélioration des incertitudes du banc pour atteindre 0,05% en masse et 0,1% en volume.

Des exigences de plus en plus strictes

Dans de nombreux secteurs industriels, les exigences en matière de fiabilité et de qualité produit sont de plus en plus strictes. La maîtrise de process critiques, du dosage de produits coûteux ou encore les transactions commerciales de matières nécessitent l'utilisation de débitmètres précis et stables dans le temps. Ne pas les étalonner peut avoir un impact négatif sur les performances des process.

Plaque d'accréditation Cofrac pour le banc d'étalonnage débit de Huningue ©Endress+Hauser
Plaque Cofrac sur banc d'étalonnage débit de Huningue ©Endress+Hauser