Données clés
-
Gamme de mesure
0.000 à 4000 FNU
-
Température de process
Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F)
Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) -
Pression de process
Version inox : 0,5 à 10 bar abs
(7,3 à 145 psi abs)
Version plastique : 0,5 à 6 bar abs
(7,3 à 87 psi abs)
Domaine d'application
Le Turbimax CUS52D est un capteur intelligent avec une précision de laboratoire permettant une surveillance de tous les points de mesure de la turbidité dans la production d'eau potable et dans bien d'autres applications, sur de l'eau douce, salée ou de process. Vous pouvez le monter directement sur votre conduite afin de réduire les pertes de produit. Grâce à sa technologie Memosens, le Turbimax CUS52D permet une sécurité maximale de votre process et des données mesurées et vous garantit un fonctionnement sûr accompagné d’une maintenance prédictive.
La sonde Turbimax CUS52D mesure la turbidité dans :
L'eau potable, les eaux de process et les utilités :
- de l'entrée à la sortie des installations de traitement
- dans les réseaux de distributionL'eau salée :
- sur les installations de dessalement d'eau de mer
- pour les applications marines dans le cadre du traitement des eaux de lavage des fumées des bateaux par exempleLes stations d'épuration :
- pour la réutilisation de l'eau traitéeDans les utilités dans toutes les industries :
- de l'entrée à la sortie dans le cadre de la production d'eau
- dans les réseaux de distribution
Avantages
Résultats de mesure comme en laboratoire : surveillance très précise et fiable de la qualité de votre eau – même pour de très faibles valeurs de turbidité.
Mesure de la turbidité sans perte de produit : la mesure en ligne préserve chaque goutte d'eau du process.
Fonctionnement sans surveillance : une construction intelligente et des accessoires pratiques permettent une excellente capacité de nettoyage et réduisent les intervalles de maintenance.
Contrôle et étalonnage intelligents à l'aide de références solides : sécurité absolue, sans liquide, sans formazine.
Grande flexibilité, utilisation simple : un capteur pour tous les points de mesure et tous les environnements d'installation (insertion ou immersion).
Gestion améliorée de votre process : temps de réponse du capteur personnalisable.
Mise en service rapide : l'étalonnage en usine et la technologie Memosens permettent une intégration "plug & play" dans votre process.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Turbimax CUS52D
Version française - 01/2024
Capteur de turbidité
EN FR 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01136CFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Turbimax CUS52D
Version française - 08/2023
Capteur de turbidité
EN FR 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Langue:
French
Version:
02/08/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01275CFR_0823-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Turbimax CUS52D
Capteur de turbidité
EN FR 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Langue:
French
Version:
11/01/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01136CFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Turbimax CUS52D
Capteur de turbidité
EN FR 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Langue:
French
Version:
02/08/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01275CFR_0823-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Langue:
Espagnol
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenLangue:
Allemand
Version:
14/07/2023
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
L’eau potable : un enjeu vital
Contrôle périodique de fonctionnement pour garantir la qualité d’eau
Langue:
French
Version:
02/08/2023
Taille du fichier:
186.9 KB
Nom du fichier:
CP01446XFR0223_Funktionskontrolle.pdf
-