Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

Information Contact

Débitmètre Proline Promass Q 300/500

Le spécialiste des applications difficiles

Le débitmètre Proline Promass Q 300/500 offre la précision de mesure la plus élevée pour le débit massique, le débit volumique et la masse volumique sur la gamme de débit la plus large – grâce à sa faible perte de charge et sa grande insensibilité aux conditions de process. Il est le choix privilégié pour l‘industrie du pétrole et du gaz grâce à sa précision exceptionnelle lors des transactions commerciales d‘hydrocarbures. Il est également particulièrement intéressant dans l'industrie chimique, grâce notamment à sa capacité à déterminer avec une extrême précision la concentration des mélanges d'acides ou de bases.

  • Performance exceptionnelle pour la mesure de la masse volumique dans des conditions de process réelles (liquides : ±0,2 kg/m3)

  • "Multi-Frequency Technology" (MFT) pour une précision supérieure lors de la mesure de liquides avec gaz entraîné

  • Plage de débit la plus large du marché grâce à une perte de charge extrêmement faible

  • Répétabilité supérieure pour les transactions commerciales et les étalonnages

  • Vérification sans démontage grâce à la technologie Heartbeat

En savoir plus sur le Proline Promass Q 300 Débitmètre Coriolis

En savoir plus sur le Proline Promass Q 500 Débitmètre Coriolis

  • Promass Q - Le spécialiste du débit pour la mesure exacte de liquides avec gaz entraîné

  • Technologie Heartbeat (inspectée par le TÜV) : vérification fiable de l'appareil sans interruption de process ©Endress+Hauser

    Technologie Heartbeat (inspectée par le TÜV) : vérification fiable de l'appareil sans interruption de process

  • Débitmètre Coriolis - Proline Promass Q 300 ©Endress+Hauser

    Débitmètre Coriolis - Proline Promass Q 300 : Le spécialiste innovant pour les applications difficiles avec un transmetteur compact facilement accessible

  • Proline Promass Q 500 : Le spécialiste innovant pour les applications difficiles, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S ©Endress+Hauser

    Débitmètre Coriolis - Proline Promass Q 500 : Le spécialiste innovant pour les applications difficiles, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser Algérie SARL
24 , rue du Stade - Hydra 16035 Alger Algérie
Tél.: +213 21 48 3299
Fax: +213 21 60 7549
Envoyer e-mail http://www.dz.endress.com

News associées