Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Débitmètre à ultrasons Prosonic Flow E 100

Le débitmètre à ultrasons économique avec mesure de température intégrée pour les utilités industrielles

Le débitmètre à ultrasons Prosonic Flow E 100, de construction industrielle, permet de mesurer de manière fiable l'eau industrielle, l'eau de refroidissement ou les condensats (indépendamment de la conductivité, de la température jusqu' à 150°C ou de la magnétite souvent présente dans les circuits fermés).

Le corps du Prosonic Flow E 100 est entièrement en inox et convient parfaitement aux conditions difficiles. Sa construction permet de mesurer jusqu'à 25bar et 150°C. Le Prosonic Flow E 100 est le débitmètre idéal pour la mesure du débit d'eau dans les circuits vapeur. En outre, la mesure de débit par ultrasons assure - indépendamment des conditions de pression et de température - une grande précision (±0,5%) et une grande dynamique de mesure (>200:1).

Une mesure de température intégrée pour une efficacité accrue

Dans les circuits de vapeur, les exploitants accordent une grande importance à l'optimisation de l'efficacité énergétique et aux coûts. En tant que débitmètre multivariable, Prosonic Flow E 100 ne se contente pas de mesurer le débit. Il peut également mesure la température du fluide, par exemple les condensats qui retournent à la chaudière. Ceci permet de surveiller en permanence la température de l'eau d'alimentation, ce qui se traduit par une efficacité de la chaudière.

Serveur Web - accès direct aux données sur site

Le transmetteur Proline 100 est équipé en standard d'un serveur web. Grâce à l'utilisation d'un câble Ethernet standard et d'un ordinateur portable, les utilisateurs ont un accès direct et complet à toutes les données de diagnostic et de configuration de l'appareil - sans avoir besoin de logiciel supplémentaire. Ceci permet une maintenance ciblée et un gain de temps.

Technologie Heartbeat - pour une sécurité de fonctionnement optimale

Un autre élément important est la technologie Heartbeat Technology. Intégrée dans tous les appareils Proline, cette fonction de contrôle permet un autodiagnostic permanent, une surveillance étendue des valeurs mesurées ainsi qu'une vérification certifiée et traçable en cours de fonctionnement. L'opérateur n'a pas besoin d'être présent sur le terrain. Cela réduit la complexité et les risques d'une installation et augmente ainsi sa sécurité.

HistoROM - tout simplement inoubliable

Le concept unique de traitement des données (HistoROM) garantit une sécurité maximale des données avant, pendant et après une maintenance. Toutes les données d'étalonnage et tous les paramètres du transmetteur sont stockés en toute sécurité dans la mémoire HistoROM et sont automatiquement rechargés après un événement. L'échange des pièces de rechange devient ainsi un jeu d'enfant et réduit les temps d'arrêt.

Le débitmètre à ultrasons Prosonic Flow E 100 ©Endress+Hauser

Le débitmètre à ultrasons Prosonic Flow E 100
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
Sélections FLEX Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Sélection Fundamental

Répondez à vos besoins fondamentaux en matière de mesure

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Sélection Lean

Gérez facilement vos process de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Sélection extended

Optimisez vos process grâce à des technologies innovantes

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Sélection Xpert

Maîtrisez vos applications les plus difficiles

Excellence technique
Simplicité

Variable