Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Une mesure de débit sans longueur droite amont aval

Les débitmètres électromagnétiques Promag 10W et Promag W 400 peuvent à présent être montés sans longueur droite amont aval

Date de publication: 24.10.2017

En effet, avec un appareil classique, les coudes et les vannes perturbent le profil d'écoulement des liquides mesurés et engendrent une plus grande erreur de mesure.

La nouvelle conception des débitmètres 0xDN intègre une réduction du diamètre interne pour augmenter la vitesse au niveau des électrodes de mesure et aboutir à un profil stabilisé. L'option 0xDN est disponible sur les Promag 10W et W 400 de diamètre 50 à 300mm (version compacte ou séparée) avec une précision de 0.5%. Pour les applications eau potable, la certification ACS est toujours disponible. Le Promag W 400 en version 0xDN est également certifié pour la transaction commerciale MI-001 et OIML R49 Class 1 & 2.

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.