Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Données clés
-
Précision
Classe B selon IEC 60751
Classe A selon IEC 60751
Classe AA selon IEC 60751 -
Temps de réponse
Selon la configuration
QuickSens : t90 = 1,5 s
StrongSens : t90 = 9,5 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 40 bar (580 psi)
-
Gamme de temperature de service
Pt100 WW :
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens :
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
QuickSens :
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Pt100 TF :
-50 °C … 200 °C -
Longueur dʹimmersion sur demande
48"
Domaine d'application
Il a été conçu pour répondre aux exigences des industries agroalimentaires et des sciences de la vie et satisfait aux normes de qualité les plus strictes. Il s'agit d'un produit standard clairement segmenté qui existe en différentes versions. Résultat : Gain de temps et d'argent grâce à une sélection de produit simple et rapide. Il offre de nombreuses innovations techniques : iTHERM QuickSens, StrongSens ou QuickNeck. Cela conduit à une réduction significative des coûts de maintenance, une amélioration de la qualité des produits, une meilleur rendement du process et une sécurité accrue.
Spécialement conçu pour une utilisation dans les applications hygiéniques et aseptiques des industries agroalimentaires et des sciences de la vie
Gamme de mesure : –200 à +600 °C (–28 à +1 112 °F)
Gamme de pression jusqu'à 40 bar (580 psi)
Indice de protection : jusqu'à IP69K
Avantages
Convivialité et fiabilité de la sélection du produit jusqu'à la maintenance
Inserts iTHERM : production entièrement automatisée, unique au monde. Traçabilité complète et qualité de produit élevée constante pour des valeurs mesurées fiables
iTHERM QuickSens : temps de réponse les plus rapides (t90s : 1,5 s) pour un contrôle de process optimal
iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60g) pour une sécurité maximale des installations
iTHERM QuickNeck – réduction des coûts et gain de temps grâce à un réétalonnage simple, sans outil
iTHERM TA30R : tête de raccordement 316L pour une utilisation plus simple et des coûts d'installation et de maintenance plus faibles, et avec indice de protection IP69K très élevé
Certification internationale : protection contre les explosions, par ex. ATEX/IECEx/FM/CSA, et conformité aux standards hygiéniques selon 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, certificat de conformité EST
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
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Version anglaise - 07/2017
Imperial hygienic RTD thermometer
Langue:
Anglais
Version:
04/07/2017
Taille du fichier:
821.1 KB
Nom du fichier:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
iTHERM TM412
Version française - 08/2022
Thermorésistance modulaire nouvelle génération avec insert de mesure à ressort pour les applications hygiéniques et aseptiques
EN FR 01/08/202214/01/202131/10/201831/05/201804/08/2017Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
TI01348TFR_0522-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
iTHERM TM412
Thermorésistance modulaire nouvelle génération avec insert de mesure à
ressort pour les applications hygiéniques et aseptiquesEN FR 01/08/202214/01/202131/10/201831/05/201804/08/2017Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
TI01348TFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de température modulaires hygiéniques
Capteurs de température modulaires universels avec insert RTD pour les
applications hygiéniquesEN FR 20/01/2020Langue:
French
Version:
20/01/2020
Taille du fichier:
801.8 KB
Nom du fichier:
BA02023TFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Langue:
Anglais
Version:
04/07/2017
Taille du fichier:
821.1 KB
Nom du fichier:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM TM411, TM412
0Ехia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN FR 29/10/2021Langue:
Anglais
Version:
29/10/2021
Taille du fichier:
424 KB
Nom du fichier:
XA02760TEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN FR 30/08/202315/05/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
30/08/2023
Taille du fichier:
474.5 KB
Nom du fichier:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN FR 31/07/2020Langue:
Anglais
Version:
31/07/2020
Taille du fichier:
173.5 KB
Nom du fichier:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TM411 TM412
CSA IS, NI
Control DrawingLangue:
Anglais
Version:
22/11/2023
Taille du fichier:
418.6 KB
Nom du fichier:
XA01149TEN_03.23.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN FR 15/06/201801/12/2014Langue:
Anglais
Version:
15/06/2018
Taille du fichier:
79.3 KB
Nom du fichier:
XA01150TEN_0218.pdf
-