Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie

Pour économiser de l'énergie, commencez par mesurer !

Vous souhaitez économiser de l’énergie afin de réduire vos coûts d’exploitation, doper votre productivité et accroître votre compétitivité. Par où commencer ?

Par mesurer avec précision vos valeurs de process importantes, nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre des procédures de mesure, la collecte et la visualisation des données, le suivi des installations et la mise en place d’un plan de maintenance et de métrologie.
Les gisements d’économies sont nombreux notamment dans le domaine de l’air comprimé, la production de froid et de vapeur. Et pourtant, encore peu d’entreprises connaissent le niveau des pertes énergétiques qu’elles subissent au quotidien, dues souvent à une absence de gestion ou tout simplement à une absence de mesure.
Convaincu ? Contactez-nous

La mesure de la performance énergétique : Solution Lab Endress+Hauser à Saint-Priest

Le plan de mesurage : une méthodologie au coeur de l’ISO50001 ©Endress+Hauser

Le plan de mesurage : une méthodologie au coeur de l’ISO50001

Le plan de mesurage : les bonnes pratiques

Pourquoi la mise en place d'un plan de mesure ou plan de comptage est-elle nécessaire ?

Mauvais dimensionnements des instruments de mesure, installations inappropriées, boucles d’énergie mal configurées, autant de problèmes fréquemment rencontrés. Or, quand le doute s’installe, c’est toute la politique de gestion de l’énergie qui peut être remise en cause.

Pour assurer une maîtrise globale de la consommation énergétique au niveau des utilités, des réseaux de distribution ainsi qu’au niveau du processus de fabrication, Endress+Hauser vous accompagne dans la conception et la réalisation de votre projet de plan de mesurage qui inclut à la fois :

  • La réalisation de bilans énergétiques

  • La détermination d’indicateurs de performances “sur mesure”

  • la validation métrologique des instruments de mesure existants

  • le dimensionnement des nouveaux instruments de mesure

  • l’étude du mode de communication et d’acquisition des données

  • le paramétrage de l’outil logiciel de management de l’énergie dans le milieu de l’instrumentation de process

Endress+Hauser est l’un des artisans de la norme AFNOR FD X30-147 : Plan de mesurage pour le suivi de la performance énergétique - Conception et mise en oeuvre.

Etant nous-même des industriels, nous avons veillé à l’adéquation de cette norme avec les contraintes technicoéconomiques des industriels.

Gestion de l’énergie grâce à l’Indicateur de Performance Énergétique (IPE)

Les Indicateurs de Performances Energétiques (IPE) sont au coeur de cette démarche, ils permettent à la fois de caractériser les performances énergétiques d’un équipement, ou d’un ensemble d’équipements, de diagnostiquer et d’analyser les sources de défaillance et ainsi identifier des potentiels d’amélioration. Pour répondre à ce besoin crucial des hommes de la maintenance et en s’appuyant sur les normes de référence en matière de Management de l’Energie, l’ISO 50001 et l’ISO 50006, Endress+Hauser est l’unique acteur de l’instrumentation et de la métrologie à avoir développé un catalogue des IPE spécifiques aux utilités industrielles.

Que vous soyez responsable du management de l'énergie, ou simplement intéressé par la performance / efficacité énergétique de votre usine, faites confiance à 70 ans d'expérience dans la définition et la mise en place de systèmes de mesurage.

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.
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
Téléchargements

    • Livre blanc (WP)
    Focus Utilités

    Focus Utilités

    • Livre blanc (WP)

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie

    • Livre blanc (WP)
    Validation de la mesure d’énergie vapeur : Assurez-vous de la justesse des valeurs énergétiques

    Validation de la mesure d’énergie vapeur

    • Livre blanc (WP)

    Assurez-vous de la justesse des valeurs énergétiques