Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Ensemble de mesure pour le comptage transactionnel d’énergie thermique

Instrumentation adaptée aux liquides caloporteurs

Avantages

  • Conformes à la directive MID

  • Montage en intérieur ou en extérieur

Package Energie

(D9E) pour le comptage transactionnel d’énergie thermique certifié MI-004

Ensemble composé d’un compteur, de deux sondes de température et d’un calculateur livré configuré

  • Construction industrielle (pour un montage en intérieur ou à l’extérieur)

  • Certificat MID MI-004 Classe 2 (2 %)

  • Calculateur avec :
    - fréquence d’entrée rapide (jusqu’à 1000 Hz)
    - appairage électronique de la température (Calendar Van Dusen) permettant de ne remplacer qu’une sonde en cas de défaut
    - sortie 4...20 mA ou Modbus TCP / RTU (RS-485) / M-Bus pour le transfert d’information

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires. Seuls les formulaires dûment complétés par des personnes physiques, agissant pour le compte d'une société exerçant ses activités dans les régions couvertes par Endress+Hauser France pourront être pris en compte.

Vos données personnelles nous servent principalement à la personnalisation et seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution des obligations contractuelles et légales d’Endress+Hauser. Elles ne seront en aucune manière communiquées à des tiers.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : Endress+Hauser SAS, 3 rue du Rhin, 68330 Huningue, France.
Nous vous informons que nous utilisons un logiciel nous permettant de compter le nombre de clics sur chaque lien inclus dans nos communications numériques.

Téléchargements