Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

Information Contact

Instrumentation compacte Thermophant

Instrumentations compactes pour les utilités industrielles

Pour les systèmes de nettoyage ou de refroidissement ou les skids de traitement ou filtration d’eau, Endress+Hauser dispose d’une gamme de capteurs fiables et sans maintenance capables de remplacer vos compteurs mécaniques, flotteurs, pressostats, manomètres, thermostats et thermomètres.

Avantages

  • Gamme de capteurs fiables

  • Sans maintenance

  • Capables de remplacer vos compteurs mécaniques, flotteurs,
    pressostats, manomètres, thermostats et thermomètres

Débitmètre électromagnétique : Picomag

Pour la mesure et la surveillance de débit volumique sur fluides conducteurs > 20 μS/cm.

  • Mesure simultanée du débit et de la température

  • Construction compacte pour une facilité d’intégration

  • Configuration rapide et à distance grâce à la connectivité Bluetooth

  • Précision 2%

Pour en savoir plus sur le Débitmètre électromagnétique : Picomag

Capteur / détecteur de température : Easytemp – Thermophant

Pour la mesure et la surveillance de la température :

  • avec sortie PT100 ou 4..20 mA ou PNP

  • avec ou sans afficheur

Pour en savoir plus sur le Capteur / détecteur de température : Easytemp TMR 31

Pour en savoir plus sur le Capteur / détecteur de température : Thermophant T TTR 31

Capteur/ détecteur de pression Cerabar & Ceraphant

Pour la mesure et la surveillance de la pression :

  • avec sortie 4..20 mA et/ou PNP

  • avec ou sans afficheur

  • précision 0,5 ou 0,3%

Pour en savoir plus sur le Capteur / détecteur de pression : Cerabar PMP11

Pour en savoir plus sur le Capteur / détecteur de température : Ceraphant PTP31B