Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Panneau d’analyse pour vérifier la qualité de l’eau en continu

Panneau d’analyse SWAS pour vérifier la qualité de l’eau en continu

L’offre Endress+Hauser : une solution intelligente pour la surveillance du cycle eau / vapeur

Dans les centrales de production d’énergie, le cycle eau/vapeur doit être exempt de contamination, pour éviter la corrosion des turbines et des conduites, pouvant conduire à des réparations coûteuses. Suivre en continu des paramètres physico-chimiques permet ainsi de prendre les bonnes décisions pour piloter son process.

Avantages

  • Évite la corrosion des turbines et des conduites

  • Fournit des informations sur la contamination de l’eau

  • Protège votre installation contre les dommages et assure la longévité de votre installation

  • Partage des valeurs de process avec tout type de système de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL Oracle

Une platine d'analyse pour la surveillance du cycle eau / vapeur

  • Ingénierie flexible : chaque panneau est conçu sur mesure et livré clé en main pour minimiser les coûts d'installation.

  • Instrumentation adaptée : les analyseurs permettent de réduire les coûts de maintenance en limitant les temps d'arrêt de vos installations.

  • Documentation complète pour la gestion de votre base installée.

  • Intégration du système par protocole de communication certifié.

  • Un partenaire unique pour une offre globale : instrumentation, ingénierie, mise en service et maintenance.

Les paramètres d’analyse physicochimique des eaux de chaudière / condensats

  • La qualité de l’eau déminéralisée dépend d’un certain nombre de paramètres : pH, oxygène, conductivité, dureté, silice ou sodium.

  • Notre instrumentation fait appel à des capteurs en ligne, basés sur la technologie numérique Memosens, garantissant une transmission du signal sans interférence.

  • L’échantillon d’eau passe à travers un système de refroidissement puis un réducteur de pression pour être ensuite envoyé aux capteurs montés dans des chambres de passage spécifiques.

La conductivité : un paramètre clé

La mesure de la conductivité fournit des informations sur la contamination de l’eau ; elle peut être déterminée de plusieurs façons :

     

  • Conductivité totale (ou spécifique) : une augmentation soudaine de la conductivité totale indique une fuite d'eau dans le condenseur ou la chaudière.

  • Conductivité cationique (ou conductivité acide) : mesure des impuretés cationiques qui sont transformées en acide fortement conducteur au niveau de la résine échangeuse d'ions.

  • Conductivité différentielle : cette mesure est utilisée pour calculer et réguler la valeur de pH.

  • Conductivité dégazée : détection de la présence de dioxyde de carbone, entraîné par une fuite dans les condensats.

     

Les platines énergie d’Endress+Hauser vous aident à protéger votre installation contre les dommages et assurent la longévité de votre installation. Nos panneaux SWAS sont des solutions conçues sur-mesure qui sont utilisées pour vos installations quelle que soit l'application.

Les paramètres d’analyse physicochimique des eaux de chaudière / condensats ©Endress+Hauser
Platine d'analyse compact multi-paramètres CDP60 ©Endress+Hauser

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.
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
Téléchargements

    Focus Utilités Industrielles

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie

    • Livre blanc (WP)
    Focus Utilités

    Focus Utilités

    • Livre blanc (WP)

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie