Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Solutions de communication ouvertes

Solutions de communication ouvertes

     

La mesure doit amener à la décision. La collecte automatique de l’ensemble des données mesurées est une étape primordiale. La cellule Projets Solutions Numériques dispose d’experts certifiés en réseau de communication, qui sauront vous conseiller et mener à bien votre projet.

Avantages

  • Transmission des données en temps réel

  • Calculs des IPE

  • Partage des valeurs de process avec d’autres systèmes de télégestion énergétique

  • Les valeurs mesurées sont remontées du terrain vers un enregistreur calculateur de type Memograph RSG45 de différentes manières :
    - protocole de communication standard type Modbus
    - de façon purement analogique (4-20 mA)
    - en utilisant le signal HART de l’instrument (multiparamètre)

  • Transmission des données en temps réel vers un système d’automatisme via des protocoles de communication industrielle tels que Modbus, Profibus, Ethernet IP, Profinet.

  • Le système d’acquisition Memograph permet de calculer des IPE et de partager ses valeurs de process avec d’autres systèmes de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL, Oracle.

Exemple d’architecture de Solution MPE : Mesure des Performances Energétiques ©Endress+Hauser

Exemple d’architecture de Solution MPE : Mesure des Performances Energétiques

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

Téléchargements

    Focus Utilités Industrielles

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie

    • Livre blanc (WP)
    Focus Utilités

    Focus Utilités

    • Livre blanc (WP)

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie