Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Outils en ligne

Information Contact

Suivi des performances énergétiques d’une centrale frigorifique

Suivi des performances énergétiques d’une centrale frigorifique

Dans l’industrie, la consommation électrique relative à la production de froid est d’environ 10 %.

Que ce soit pour des applications de process (unités de surgélation, tunnels de refroidissement, entreposage…) ou de conditionnement d’ambiance (refroidissement, déshumidification…), la réfrigération reste l’une des utilités industrielles qui nécessite le plus de technicité compte tenu des différents modes de production du froid (détente directe ou indirecte) et de la diversité des architectures d’installation.

Avantages

  • Réduire les coûts

  • Augmenter l'efficacité

  • Optimiser la maintenance

  • Partage des valeurs de process avec tout type système de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL Oracle

Pour une maîtrise de la consommation d’énergie, un simple comptage des puissances électriques reste une pratique insuffisante et purement comptable. Le suivi d’Indicateurs de Performances Energétiques (IPE) de la centrale frigorifique correspond à la mesure des puissances frigorifiques produites et du coefficient de performance de l’installation (COP).

Instrumentation adaptée aux fluides frigorigènes

Pour une installation fonctionnant en détente directe (NH3, CO2…), le calcul d’une puissance frigorifique et du coefficient de performance de l’installation (COP) nécessite la mesure de pressions, de températures, de puissances électriques et de débits. La mesure de débit peut être réalisée côté gaz ou liquide, ci-dessous les technologies à privilégier. Il faut éviter impérativement la mesure de débit à des positions où le régime d’écoulement peut être diphasique (présence de gaz-liquide).

Débitmètre ultrasons : Prosonic Flow 91W

Pour la mesure volumique de liquide

  • Technologie non intrusive, montage sans arrêt de l’installation

  • Contrôle de bon fonctionnement sur site

  • Aucune perte de charge

Pour en savoir plus sur le Débitmètre ultrasons Prosonic Flow 91W

Débitmètre vortex : Prowirl 200

Pour la mesure volumique de liquides et gaz

  • Elément de mesure étalonné à vie

  • Pertes de charge négligeables

  • Robuste - insensible aux coups de bélier/vibrations

Pour en savoir plus sur le Débitmètre vortex Prowirl 200

Instrumentation adaptée aux fluides frigoporteurs

Pour une installation fonctionnant avec de l’eau glacée, eau glycolée… le calcul d’une puissance frigorifique et du coefficient de performance de l’installation (COP) nécessite la mesure de température, de puissance électrique et de débit dont le choix de la technologie est, essentiellement, fonction de la conductivité du fluide. Aux débitmètres électromagnétiques et delta P, s’ajoute le vortex.

Prosonic Flow E 100 ou Heat

Pour la mesure volumique sur l’eau glacée.

  • Très bonne rangeabilité

  • Précision de mesure de 2 à 0,5%

Pour en savoir plus sur le Prosonic Flow E 100 ou Heat

Débitmètre électromagnétique : Promag 10/400

Pour la mesure volumique de fluide de conductivité > 50 μS/cm ou 5 μS/cm avec le Promag 400.

  • Passage intégral, aucune perte de charge

  • Grande rangeabilité 1000/1

Pour en savoir plus sur le Débitmètre électromagnétique : Promag 10

Pour en savoir plus sur le Débitmètre électromagnétique : Promag 400

Pour le calcul de puissance frigorifique et de COP

Endress+Hauser dispose de différents types de calculateurs permettant le suivi d’une ou plusieurs applications, ainsi qu’une intégration simplifiée. Pour plus d’informations, consulter la page relative à l’instrumentation adaptée à la vapeur .

Sondes de température Omnigrad TST90/TR10

Pour la mesure différentielle de température

  • Sondes appairées mécaniquement avec incertitude < 0,05 °C
    ou électriquement (coefficients Callendar-Van-Dusen) avec incertitude < 0,025 °C

  • Temps de réponse rapide avec extrémité restreinte

Pour en savoir plus sur la Sondesde température Omnigrad TST90

Pour en savoir plus sur la Sondesde température Omnigrad TR10

Capteur de pression Cerabar T/M

  • Différents matériaux de membrane (inox, alloy...)

  • Echelle de mesure fixe ou configurable

  • Version avec afficheur

Pour en savoir plus sur le Cerabar PMP51

Calculateur-enregistreur Memograph RSG45 : la solution terrain

  • Suivi en temps réel des consommations et des performances d’une ou plusieurs installations

  • Synoptique personnalisé

  • Calculs d’énergie et enregistrement des données

Plus d'informations sur le Calculateur-enregistreur Memograph RSG45

Suite logicielle eSight : la solution pour les Responsables Energie

  • Centralisation en un point unique de toutes les consommations énergétiques d’un ou plusieurs sites

  • Suite logicielle en ligne ou à demeure, accès multiutilisateur.

Plus d'informations sur la Suite logicielle eSight

  • Schéma simplifié d’une centrale frigorifique ©Endress+Hauser

    Schéma simplifié d’une centrale frigorifique

Contact

Endress+Hauser Algérie SARL
24 , rue du Stade - Hydra 16035 Alger Algérie
Tél.: +213 21 48 3299
Fax: +213 21 60 7549
Envoyer e-mail http://www.dz.endress.com

A la une

Téléchargements