Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Suivi des performances énergétiques d’une chaufferie

Suivi des performances énergétiques d’une chaufferie

      

Qu’il s’agisse d’applications de process (stérilisation, pasteurisation, cuisson, séchage…) ou de conditionnement d’ambiance (chauffage, humidification…), la vapeur reste l’un des fluides les plus chers à produire du fait de la consommation en énergies, essentiellement combustibles, du traitement d’eau et de la maintenance des équipements qui lui sont associés. De manière générale, 36 % de la consommation de combustibles dans l’industrie est utilisée pour la production de fluides caloporteurs.

Avantages

  • Réduire les coûts

  • Augmenter l'efficacité

  • Optimiser la maintenance

  • Partage des valeurs de process avec tout type système de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL Oracle

Pour une maîtrise de la consommation d’énergie, un simple comptage mécanique des quantités d’eau et de combustible reste une pratique insuffisante et purement comptable. Le suivi d’Indicateurs de Performances Energétiques (IPE) de la chaufferie et de ceux, au besoin, des chaudières correspond à la mesure des puissances thermiques produites, du rendement des chaudières et de celui de la chaufferie.

L’instrumentation adaptée à la vapeur

La mesure de débit vapeur peut intervenir dans le cadre de plusieurs applications : suivi de la production de chaque chaudière, maillage des consommations par poste (répartition des coûts, facturation…), calcul du rendement d’une chaudière ou celui d’une chaufferie. Cette mesure est associée à une mesure de température et/ou de pression qui sert à déterminer l’énergie emmagasinée dans la vapeur et ainsi calculer la puissance thermique associée.

Mesure de débit de vapeur saturée ou surchauffée

Débitmètre vortex : Prowirl 200

Pour la mesure de débit massique de la vapeur et la puissance thermique en sortie de chaudière mais aussi le titre vapeur, c’est-à-dire la qualité de la vapeur produite.

  • Version multivariable intégrant pression et température

  • Grande rangeabilité de mesure avec précision maximale

  • Elément de mesure étalonné à vie

  • Pertes de charge négligeables

Pour en savoir plus sur le débitmètre vortex Prowirl 200

Mesure de débit de vapeur saturée ou surchauffée Débitmètre vortex Prowirl 200 ©Endress+Hauser

     

Organe déprimogène avec transmetteur delta P Deltabar


Large choix d’organes déprimogèmes (diaphragme, tuyère, venturi ou sonde de pitot moyennée) pour une adaptation aux contraintes du process (faibles pertes de charge) et de l’installation (longueurs droites réduites).

  • Technologie reconnue et normalisée depuis 1929 (ISO5167)

  • Remplacement ou réétalonnage du delta P sans arrêt de l’installation

  • Adapté aux conditions de process extrêmes (<420 bar)

Pour en savoir plus sur le Deltatop DO63C

Pour en savoir plus sur le Deltabar PMD75

Mesure de débit de vapeur saturée ou surchauffée Débitmètre delta P ©Endress+Hauser

Transmetteur de pression absolue

Cerabar

  • Équipé d’une vanne d’isolement et d’un siphon.

  • Sortie 4…20 mA ou 4..20 mA Hart

  • Précision de mesure 0,3 %, 0,15 % ou 0,075 %

  • Mise en service simple via l’afficheur sans outil de configuration pour la version Hart

Pour en savoir plus sur le transmetteur de pression absolue Cerabar

Pour en savoir plus sur le transmetteur de pression absolue Cerabar PMP21

Pour en savoir plus sur le Transmetteur de pression absolue Cerabar ©Endress+Hauser

Sonde de température

iTherm Moduline TM131
Avec doigt de gant et raccordement à souder, à visser ou à bride.

  • Construction modulaire

  • Signal Pt100, avec ou sans transmetteur ou afficheur.

  • Montage en tête ou séparé

Pour en savoir plus sur la sonde de température iTherm Moduline TM131

Sonde de température iTherm Moduline TM131 ©Endress+Hauser

Calcul de débit massique, de puissance thermique, d’énergie cumulée et d’IPE

Calculateurs d’énergie monovoies EngyCal RS33, multivoies RMS621 ou Memograph RSG45

Le calculateur/enregistreur utilise l’information débit, température et /ou pression pour calculer la puissance thermique et l’énergie cumulée d’un fluide industriel.

  • Standard de calcul selon IAPWS-97 (Internal Association for the Properties of Water and Steam)

  • Compensation de la mesure de débit par dP en fonction de l’organe déprimogène intégré

  • Sortie numérique (Ethernet TCP/IP, Modbus TCP/RTU, M-Bus, Profibus) pour une intégration simplifiée

EngyCal RS33 Calculateur de vapeur ©Endress+Hauser
Memograph RSG45 ©Endress+Hauser

      

Le calculateur/enregistreur Memograph RSG45 associé au logiciel Field Data Manager avec le module reporting permet une émission de rapports périodiques de suivi des IPE, conforme à la fiche CEE n°IND-UT-134.

L’instrumentation adaptée aux combustibles

La mesure de débit du combustible est aussi nécessaire pour le calcul du rendement de la chaudière. Il est indispensable de disposer du bon pouvoir calorifique du combustible (PCI ou PCS) pour réaliser ce calcul.

Mesure de débit de gaz

Débitmètre thermique : T-mass 300
Pour une mesure directe en masse, volume normé et puissance

  • Perte de charge négligeable

  • Grande rangeabilité jusqu'à 1/100

  • Version à montage entre brides ou à insertion

Pour en savoir plus sur le débitmètre thermique : t-mass 300

Mesure de débit de gaz - Débitmètre thermique : T-mass 300 ©Endress+Hauser

Mesure de débit de fioul

Débitmètre Coriolis : Promass E 200
Pour une mesure de la massse et du volume des combustibles liquides

  • Pas de longueurs droites requises

  • Mesure directe et précise de la densité

  • Précision de mesure (+/- 0,25%) et rangeabilité (> 1000 :1) élevées

Pour en savoir plus sur le débitmètre massique Coriolis Proline Promass E 200

Mesure de débit de fioul - Débitmètre Coriolis : Promass E ©Endress+Hauser

L’instrumentation adaptée aux liquides caloporteurs

Pour le calcul du rendement de la chaudière, la puissance thermique de l’eau d’alimentation est prise en compte par une mesure de température et de débit. Pour le calcul du rendement global de la chaufferie, la puissance thermique des retours condensats et celle de l’eau d’appoint sont aussi nécessaires.

Débitmètre ultrasons

Prosonic Flow E 100

Pour la mesure volumique sur fluides chauds conducteurs ou non

  • Très bonne rangeabilité

  • Excellente précision (< 0,5 %)

  • Existe aussi en version clamp-on pour montage sans intervention sur la conduite (Prosonic Flow 91W)

Pour en savoir plus sur le débitmètre ultrasons : Prosonic Flow E 100

Débitmètre ultrasons : Prosonic Flow E 100 ©Endress+Hauser

Débitmètre électromagnétique

Promag 10/400 W
Pour la mesure volumique sur fluides conducteurs

  • Excellent rapport prix/performance

  • Pas de pertes de charge, passage intégral

  • Bonne précision (< 0,5 %)

  • Grande rangeabilité

Pour en savoir plus sur le débitmètre électromagnétique Promag 10

Pour en savoir plus sur le débitmètre électromagnétique Promag 400

Débitmètre électromagnétique - Promag 10/400 W ©Endress+Hauser

Package Energie (D9E) pour le comptage transactionnel d'énergie thermique

Certifié MI-004. Ensemble composé d'un compteur, de deux sondes de température et d'un calculateur livré configuré.

  • Construction industrielle (pour un montage en intérieur ou à l'extérieur)

  • Certificat MID MI-004 CLasse 2 (2%)

  • Calculateur avec :

- Fréquence d'entrée rapide (jusqu'à 1000 Hz)
- Appairage électronique de la température (Calendar Van Dusen) permettant de ne remplacer qu’une sonde en cas de défaut
- sortie 4...20 mA ou Modbus TCP / RTU (RS-485) / M-Bus pour le transfert d’information

Pour en savoir plus sur le Compteur Prosonic Flow E Heat

Pour en savoir plus sur le Calculateur EngyCal RH33

Compteur Prosonic Flow E Heat ©Endress+Hauser

Compteur Prosonic Flow E Heat

Calculateur EngyCal RH33 ©Endress+Hauser

Calculateur EngyCal RH33

Schéma simplifié d’une chaufferie vapeur ©Endress+Hauser

Schéma simplifié d’une chaufferie vapeur

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    Focus Utilités Industrielles

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie

    • Livre blanc (WP)
    Focus Utilités

    Focus Utilités

    • Livre blanc (WP)

    Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie