Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Promass : La solution adoptée par notre partenaire LeGarrec pour Sopral

Une solution efficace pour le projet Sopral réalisé par l'intégrateur LeGarrec

Simplicité, compacité, communication numérique, la gamme Promass Endress+Hauser combine de nombreuses innovations. Dans son témoignage, Steven LeGarrec vante la simplicité des Proline. Il souligne la compacité des compteurs massiques extrêmement utile dans certaines applications. Mais pas que, il relève l'intérêt du numérique concernant la partie exploitation et maintenance. Lors du remplacement d'un équipement par un autre, la fonctionnalité Heartbeat "Plug and Play" permet une mise en service rapide et simplifiée. Les paramètres sont sauvegardés et duplicables à l'infini, ce que l'analogique ne permet pas.

Les résultats obtenus :

  • Facilité de mise en service, d'exploitation et de maintenance

  • Pilotage automatisé du système de dosage

  • Gain de productivité

Stéphane Le Guennec

C'est du matériel efficace, qui en général satisfait le client, facile d'installation et facile à mettre en place

M. Stéphane Le Guennec, Responsable Montage
Pléchâtel, Sopral

Sopral avait pour problématique une limite de production sur son site de Pléchâtel. Ils ont donc fait appel à l'un de nos partenaires, l'intégrateur LeGarrec, pour créer un nouveau process automatisé permettant un dosage plus précis des liquides. Le principe d'automatisation du dosage retenu est issu des dernières innovations. En effet, les ingénieurs de la société LeGarrec ont dupliqué les toutes dernières tendances des industries pharmaceutiques au pet food. Les agents d'appétence, les huiles et autres composés liquides entrant dans les recettes sont incorporés aux croquettes par un système de brassage sous vide.

L'intégration du débitmètre Proline Promass 100 dans le projet Sopral

Les compteurs sélectionnés font partie de la gamme de débitmètres Proline 100. Les performances optimales de cette nouvelle génération sont parfaitement adaptées à cette application. Hygiénicité, traçabilité, précision, compacité, communication numérique, technologie Heartbeat sont des points forts. Vous êtes un intégrateur ? Vous apprécierez alors toutes ces fonctionnalités qui font le succès de notre gamme Proline 100. Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Ce nouveau système basé sur la mesure des compteurs Proline 100 a apporté la précision manquante liée à l'utilisation des anciens pesons. Le Directeur industriel de Sopral, M. Motier, souhaitait améliorer la précision de dosage afin de minimiser les pertes de matières premières occasionnées par les quantités de fabrication imposées. En regardant la vidéo "Nouveau process de dosage des liquides instrumenté de Sopral", vous découvrirez le témoignage de M. Motier.

Réfléchir à un nouveau système de production adaptatif

Pour ce projet, notre partenaire, l'intégrateur LeGarrec, a dû réfléchir à une refonte complète du process afin de minimiser les pertes de matières premières. Pour mener à bien ce projet, notre partenaire a mis en place quinze points de mesure simultanés, constitués essentiellement de notre nouvelle gamme de débitmètres. Cette installation permet une précision nettement plus grande, notamment grâce à l'instantanéité de l'information qui remonte au pilote de l'automate. De plus, la totalité des recettes sont accessibles aux opérateurs du point de vue supervision.

L'utilisation de débitmètres massiques permet de sécuriser le process car il est insensible aux conditions de process fluctuantes et sévères. Comme l'instrument de mesure est multivariable (débit, masse volumique, température), moins de points de mesure sont nécessaires.
La configuration sur site est rapide et ne nécessite pas l'utilisation de software ni de hardware supplémentaires grâce au serveur web intégré. Heartbeat Technology offre des fonctionnalités de vérification sans démontage et en cours de fonctionnement.

Notre nouvelle gammes et ses avantages

  • Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal)

  • Température du produit jusqu'à +240 °C

  • Boîtier Inox

  • Indice de protection élevé : IP69