Endress+Hauser équipe les unités d'ultrafiltration de Sartorius

La technologie radar filoguidé

Vaccins, insuline, enzymes ou anticorps monoclonaux : les protéines envahissent la pharmacopée moderne ! La production de protéines est ainsi devenue un enjeu majeur pour les industriels des Sciences de la Vie, dans le but de proposer de nouvelles thérapies innovantes pour le traitement de désordres métaboliques, immunitaires ou encore de certains types de cancers.

Installation clé en main chez Startorius © Endress+Hauser France

Levelflex FMP43/53 : conçus pour les Sciences de la Vie

  • Certification ASME-BPE, composés en contact avec le produit listés FDA et contrôlés conformément à l'USP Classe VI

  • Ils bénéficient d’une précision élevée, d’un fonctionnement sûr, même en cas de formation de mousse, d'une mise en service rapide et d'une grande simplicité d'installation.

  • L'innocuité des ondes utilisées par les Levelflex FMP43/53 sur les cultures bactériennes et cellulaires dans les conditions de mesure a été établie dans une étude menée en coopération avec la Technische Hochschule de Aachen.

Sartorius : des systèmes d'ultrafiltration

A la pointe de la technologie en production de protéines, le process Upstream désigne les étapes de production de la protéine à l'aide de cultures de micro-organismes ou par culture cellulaire. Le process Downstream désigne les étapes de récupération et de purification du produit fini. Dans le process Downstream, on retrouve souvent des étapes de centrifugation, de filtration, de chromatographie ou encore d'ultrafiltration.

L'ultrafiltration tangentielle est une technique d'ultrafiltration fréquemment utilisée en production de protéines comme étape de purification ou comme étape de concentration (réduction du volume de tampon).

Dans cette technique, la membrane de filtration est alimentée de manière tangentielle, afin de limiter la formation de dépôts, limitant ainsi le colmatage de la membrane.

Sartorius propose différents systèmes d'ultrafiltration tangentielle, couvrant tous les besoins de l'utilisateur, des premières étapes du développement d'un procédé en laboratoire (ex : Sartoflow Advanced) jusqu'à la production (ex : Sartoflow Beta plus, certifié Bonnes Pratiques de Fabrication).

Mesure de niveau par radar filoguidé, une méthode pour les Sciences de la Vie

En industrie des Sciences de la Vie, la mesure de niveau doit respecter les conditions hygiéniques du process ; parmi l'ensemble des technologies disponibles, la pesée, la mesure par pression différentielle et la mesure par radar filoguidé respectent ces conditions. Le choix de la technique de mesure dépendra des contraintes de l'application.

La pesée est une méthode de mesure de niveau précise, fiable et parfaitement hygiénique, étant donné que l'équipement utilisé est situé à l'extérieur du process. Elle est cependant coûteuse par rapport aux deux autres techniques de mesure, qui lui sont donc généralement préférées.

La mesure de niveau par pression différentielle est hygiénique et fiable, mais les mesures sont sensibles à certains paramètres, comme la température et la densité du produit. De plus, le montage peut être délicat sur des cuves de petit volume.

La mesure de niveau par radar filoguidé est une technique précise, hygiénique et fiable, basée sur la mesure du temps de propagation d'une onde entre un émetteur et la surface du produit.

Ce type de mesure est indépendant de la pression, de la température, de la densité du produit et de la situation de montage du capteur, ce qui en fait une méthode de choix pour une utilisation en biotechnologies.

Avec les Levelflex FMP43/53, prenez une longueur d'avance

Pour ses nouveaux systèmes Sartoflow Beta plus, Sartorius a choisi d'utiliser la gamme de capteurs de niveau Endress+Hauser Levelflex FMP43/53 par radar filoguidé.

Les Levelflex FMP43/53 ont été conçus pour les applications dans le domaine des Sciences de la Vie.