Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

113 GHz + Votre longueur d'onde

La réponse adaptée à chaque application

Parmi ces 113 GHz, nous avons la fréquence radar la mieux adaptée à votre application, quelle qu'elle soit. D'un point de vue technique, nous vous proposons une gamme complète de radars pour optimiser l'automatisation de vos process. D'un point de vue humain, pour comprendre précisément quels sont vos besoins spécifiques, nous sommes sur votre longueur d'onde.

Avantages

  • Tous les appareils et solutions de niveau sont adaptés à vos besoins afin d'améliorer le rendement, la qualité et la sécurité de votre installation

  • Lors de consultations personnelles, nous en apprenons plus sur vos besoins pour pouvoir vous aider à choisir l'appareil adapté à votre application spécifique

  • Découvrez une vue d'ensemble des appareils de niveau pour votre industrie

Les avantages du radar filoguidé 1 GHz

  • Le radar filoguidé est adapté aux applications générant de la mousse et à faible coefficient diélectrique

  • Permet la mesure d'interface, la compensation de la phase gazeuse, l'utilisation en bypass

Les avantages du radar 6 GHz

  • Fonctionne même en cas d'agitation et de forte condensation

  • Applications en tube de mesure

Les avantages de 26 GHz

  • Bonne focalisation

  • Convient à 90% des applications

  • Précision même en cas d'agitation

Les avantages de 80 GHz

  • Meilleure focalisation avec un angle d'émission de 3°

  • Large gamme de mesure jusqu'à 125 m

  • Précision la meilleure avec 0,5 mm (Micropilot NMR81)

Le niveau au-delà du radar

Parfois, un principe de mesure complètement différent fait progresser votre processus. C'est pourquoi nous proposons une gamme de produits complète utilisant les principes suivants : vibronique, ultrasons, capacitif, hydrostatique, gamma, électromécanique et plus encore.

Tout le monde parle des fréquences radar les plus élevées, mais ce qui compte vraiment, c'est de trouver la fréquence adaptée à chaque application. C'est pourquoi nous avons inventé les 113 GHz

113 GHz + Votre longueur d'onde ©Endress+Hauser