Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Product picture T53 Explosion proof TC Thermometer, modular design - US style

T53
Explosion proof TC thermometer, US style

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

T53
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermocouple

  • Caractéristiques / Applications

    Style US antidéflagrant
    Capteur de température modulaire
    Pour applications à fortes contraintes
    Raccord process à bride
    avec extension
    y compris protecteur

  • Protecteur / tube de protection

    Foré dans la masse

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    0,63'' ...1,31'' (15,88 mm ... 33,40 mm)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 571 mm (22.5")
    autres sur demande

  • Matériau tube de protection/protecteur

    316/316L

  • Revêtement en option

    Disponible sur demande

  • Raccord process

    Filetage mâle :
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    NPT1"
    Version à souder
    Version à emboîtement soudé

  • Forme de lʹextrémité

    Réduite
    Rétreinte

  • Rugosité de surface Ra

    0,80 µm (32 μin)

  • Gamme de temperature de service

    Type T :
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Type J :
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Type E :
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Type N:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Pression process max. (statique)

    Standard selon ASTM E-230
    Spécial selon ASTM E-230

  • Précision

    Standard selon ASTM E-230
    Spécial selon ASTM E-230

  • Temps de réponse

    Selon la configuration
    63% rt = 15,0 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    FM XP
    CSA XP
    FM/CSA XP
    CSA GP

  • Certification

    SIL (uniquement transmetteur)