Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

T14
Explosion proof Pt100 thermometer, US style

T14
Explosion proof Pt100 thermometer, US style ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. A optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

  • Données clés

    • Précision

      Classe A selon IEC 60751
      Classe B selon IEC 60751

    • Temps de réponse

      Selon la configuration
      63% rt = 20 s

    • Pression process max. (statique)

      à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)
      dépend de la configuration

    • Gamme de temperature de service

      PT100 WW :
      -200 °C … 600 °C
      (-328 °F … 1.112 °F)
      PT100 TF :
      -50 °C … 200 °C
      (-58 °F … 392 °F)

    • Longueur dʹimmersion sur demande

      jusqu'à 571 mm (22.5")
      autres sur demande

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety

    • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications

    • Remove and install...

  • Domaine d'application

    The T14 temperature sensor is a RTD assembly installed in Thermowell and designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
    The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style US antidéflagrant

    Capteur de température modulaire

    Pour applications à fortes contraintes

    Raccord process à bride

    avec extension

    y compris protecteur

  • Protecteur / tube de protection

    Foré dans la masse

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

    isolé PTFE, rigide

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    7/8'' (22,23 mm)

    17/16'' (26,99 mm)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 571 mm (22.5")

    autres sur demande

  • Matériau tube de protection/protecteur

    316/316L

    autres sur demande

  • Revêtement en option

    Disponible sur demande

  • Raccord process

    Bride :

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1" 900/1500 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 150 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 300 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 600 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 900/1500 RF (B16.5)

    ASME 2" 150 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 900/1500 RF (B16.5)

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Rétreinte

  • Rugosité de surface Ra

    0,80 µm (32 μin)

  • Gamme de temperature de service

    PT100 WW :

    -200 °C … 600 °C

    (-328 °F … 1.112 °F)

    PT100 TF :

    -50 °C … 200 °C

    (-58 °F … 392 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)
    dépend de la configuration

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751

    Classe B selon IEC 60751

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    63% rt = 20 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    FM XP

    CSA XP

    FM/CSA XP

    CSA GP

  • Certification

    SIL (uniquement transmetteur)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification